Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0404415 - AB/SS-EX
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0404415
MANUID
Product number of the Manufacturer
0404415
DESCSHORT
Description short
Support isolant
DESCLONG
Description long
Support isolant avec 2 vis de fixation, utilisable au choix pour la barre omnibus 3 x 10 mm ou 6 x 6 mm, coloris : gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AB/SS-EX
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918001872
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
AAF040
poids net
0.010 kg
AAT080
Pole number
1
AAC099
écartement du jeu de barre
0 mm
AAF852
max. rated voltage
0 A
AAO663
GTIN
4017918001872
AAW338
Manufacturer product designation
Support isolant
AAU734
Manufacturer product description
Support isolant avec 2 vis de fixation, utilisable au choix pour la barre omnibus 3 x 10 mm ou 6 x 6 mm, coloris : gris
AAO057
Product type
AB/SS-EX
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
PL