Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
04211-09 - Pryzmy stalowe do zestawów napinaczy łańcuchowych
Lista materiałowa
04211-09-11847080
BEST
Nr zamówienia
B
Szerokość
47 mm
B1
Szerokość
20 mm
D
Gwint
mm
D1
Średnica
mm
D2
Gwint
M6 mm
H
Hohe
mm
H1
Wysokość
mm
H2
Wysokość
5.5 mm
H3
Wysokość
mm
H4
Wysokość
mm
L
Długość
mm
L1
Długość
mm
L2
Długość
mm
L3
Długość
mm
L4
Długość
mm
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.