Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 49
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
04232 inch - Cam levers in stainless steel with internal and external thread
Bill of material
04232-05120A1X40
BEST
Order No.
AUSF1
Version
MATERIAL
Main
Edelstahl
AUSF
Version
GR
size
D
thread
D1
diameter
mm
D2
diameter
mm
B
width
mm
B1
width
mm
H
height
mm
H1
height
mm
A
Length ±1
mm
A1
Length
mm
L
Length
mm
F
Throw
kN
HANDKRAFT
Hand force
N
S
stroke
mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models