Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 16
HELP_VARIABLE
公司
norelem
描述
04232 inch - 不锈钢偏心把手 带内螺纹和外螺纹,不锈钢压力垫圈
明细表
04232-25410A3
BEST
订货号
AUSF
规格
AUSF1
规格
Innengewinde
GR
尺寸
D
螺纹
mm
D1
直径
mm
D2
直径
mm
B
Bareite
mm
B1
宽度
mm
H
高度
mm
H1
高度
mm
A
长度
mm
A1
长度
mm
L
长度
0 mm
S
行程
mm
F
Spannkraft F kN
kN
HANDKRAFT
把手施力 FH
N
GEW
重量约
kg
BS
描述
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
73181600
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型