Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
04233-25311A4X50
norelem
norelem 英制
04000 inch
偏心夹具 - inch
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/norelem_inch/04000/exzenterspanner/04233_2_inch_asmtab.prj},{NB=04233-25311A4X50},{GR=2},{D1=27.1},{D2=11},{B=33},{B1=24},{H=16.2},{H1=27.7},{A=100.0},{A1=110.0},{L=50},{F=5.0},{HANDKRAFT=170},{S=1.50},{GEW=0.0800},{EAN=4059495595184},{NDM=0.0},{NDM1=9.525},{BEST=04233-25311A4X50},{FARBE=schwarz},{MATERIAL=Edelstahl},{AUSF=Außengewinde},{D=3/8-16},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=KIPP_USA,NORELEM,},{ZGT=Stift zur Feinjustage des Spannhebels },{IMPERIAL=INCH},{PPATH=04233_2_schb.prj},{EOL=31.12.2099}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 64
HELP_VARIABLE
公司
norelem
描述
04233 inch - 可调式凸轮手柄,带塑料手柄,带外螺纹,材质为钢制或不锈钢
明细表
04233-25311A4X50
BEST
订货号
04233-25311A4X50
04233-25311A4X50
FARBE
颜色
schwarz
schwarz
MATERIAL
主体
Edelstahl
Edelstahl
AUSF
规格
Außengewinde
GR
尺寸
2
2
D
螺纹
3/8-16
3/8-16
mm
D1
直径
27.1
27.1
mm
D2
直径
11
11
mm
B
宽度
33
33
mm
B1
宽度
24
24
mm
H
高度
16.2
16.2
mm
H1
高度
27.7
27.7
mm
A
长度 ±1
100.0
100.0
mm
A1
长度
110.0
110.0
mm
L
长度
50
50
mm
F
夹持力 F
5.0
5.0
kN
HANDKRAFT
把手施力
170
170
N
S
行程
1.50
1.50
mm
GEW
重量约
0.0800
0.0800
kg
BS
描述
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
73181520
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495595184
4059495595184
NDM
公称直径
0.0
mm
NDM1
公称直径
9.525
9.525
mm
ZGT
图纸说明
Stift zur Feinjustage des Spannhebels
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求