Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 64
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
04233 inch - Levier à came réglage avec poignée en plastique avec filetage en acier ou Inox
Nomenclature
04233-25311A4X50
BEST
Référence
FARBE
Couleur
MATERIAL
Corps de base
AUSF
Modèle
Außengewinde
GR
Taille
D
Filetage
mm
D1
Diamètre
mm
D2
Diamètre
mm
B
Largeur
mm
B1
Largeur
mm
H
Hauteur
mm
H1
Hauteur
mm
A
Longueur ±1
mm
A1
Longueur
mm
L
Longueur
mm
F
Force de serrage F
kN
HANDKRAFT
Force manuelle
N
S
Course min-max
mm
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
73181520
EAN
EAN-Nr. norelem
NDM
Diamètre nominal
0.0 mm
NDM1
Diamètre nominal
mm
ZGT
Indication de dessin
Stift zur Feinjustage des Spannhebels
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.