Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
0430500000 - G 20/0.25A/F
Nomenclature
Weidmueller 0430500000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
0430500000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
G 20/0.25A/F
DESCSHORT
Description short
Fusible pour courant faible, rapide, 0.25 A, G-Si. 5 x 20
DESCLONG
Description long
Fusible pour courant faible avec fil de soudage.
GTIN
4008190153991
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF726
rated current
0.250 A
AAG004
dimensions
5x25 mm
AAG005
optical defect indication present
No
AAG457
release characteristic
fast (F)
BAH005
rated voltage
250 V
AAF040
Mass
0.001 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85361010