Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
04403 - Pull clamps pneumatic
Bill of material
04403-40075
BEST
Order No.
D
diameter
mm
D1
height
mm
D2
Holding force
mm
D3
for D
mm
D4
Für H
mm
D5
mm
H
mm
H1
mm
H2
mm
H3
mm
H4
mm
H5
mm
H6
1.9 mm
SPANNKRAFT
Clamping
kN
BDRUCK
Operating pressure
0,3 - 1,0 MPa
GEW
Approx. weight
kg
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models