Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
0441517 - USLKG 5-1
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 0441517
MANUID
Product number of the Manufacturer
0441517
DESCSHORT
Description short
Morsetti comp. per conduttori terra
DESCLONG
Description long
Morsetto per conduttore di protezione con connessione a vite, sezione: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, larghezza: 6,2 mm, colore: verde-giallo, tipo di montaggio: NS 35..., particolarmente indicato per NS 35/ 15-2,3
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
USLKG 5-1
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4017918002206
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAC740
min. sezione del conduttore rigido
0.200 mm^2
AAP403
quantità di posizioni morsetto per piano
2
AAP530
quantità di piani
1
BAC140
classe di infiammabilità
V0
BAD774
piastra terminale richiesta (S/N)
No
BAC487
materiale isolante
Polyamide
BAC034
esecuzione del collegamento
Screw connection
BAC375
esecuzione del collegamento 2
Screw connection
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.250 mm^2
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
105 °C
BAC137
larghezza della misura reticolare
6.200 mm
BAC476
altezza incl. tipo di montaggio all'altezza costruttiva minima
42.5 mm
BAA351
colore
green-yellow
BAA018
lunghezza
42.500 mm
BAG640
tipo di montaggio
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.02177 kg
BAC676
max. sezione del conduttore flessibile
4 mm^2
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
2.500 mm^2
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.200 mm^2
BAC677
max. sezione del conduttore rigido
6 mm^2
BAC739
min. sezione del conduttore flessibile
0.200 mm^2
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
4 mm^2
BAD570
funzione PEN possibile (S/N)
No
AAO663
codice EAN
4017918002206
AAW338
Manufacturer product designation
Morsetti comp. per conduttori terra
AAU734
Manufacturer product description
Morsetto per conduttore di protezione con connessione a vite, sezione: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, larghezza: 6,2 mm, colore: verde-giallo, tipo di montaggio: NS 35..., particolarmente indicato per NS 35/ 15-2,3
AAO057
Product type
USLKG 5-1
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/0441517
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE