Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
0443036 - USLKG 16 N-1
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 0443036
MANUID
Product number of the Manufacturer
0443036
DESCSHORT
Description short
Morsetti comp. per conduttori terra
DESCLONG
Description long
Morsetti comp. per conduttori terra, In caso di affiancamento con morsetti passanti dal profilo identico, in presenza di tensioni di isolamento 690 V, occorre impiegare una piastra terminale., numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 16 mm², sezione: 2,5 mm² - 25 mm², tipo di fissaggio: Piedino PE con vite di fissaggio M4, tipo di montaggio: NS 35/15-2,3, colore: giallo-verde
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
USLKG 16 N-1
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4017918002275
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAC740
min. sezione del conduttore rigido
2.500 mm^2
AAP403
quantità di posizioni morsetto per piano
2
AAP530
quantità di piani
1
BAC140
classe di infiammabilità
V0
BAD774
piastra terminale richiesta (S/N)
No
BAC487
materiale isolante
Polyamide
BAC034
esecuzione del collegamento
Screw connection
BAC375
esecuzione del collegamento 2
Screw connection
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
1.500 mm^2
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
105 °C
BAC137
larghezza della misura reticolare
12.200 mm
BAC476
altezza incl. tipo di montaggio all'altezza costruttiva minima
42.5 mm
BAA351
colore
green-yellow
BAA018
lunghezza
42.500 mm
BAG640
tipo di montaggio
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.038177 kg
BAC676
max. sezione del conduttore flessibile
16 mm^2
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
16 mm^2
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
4 mm^2
BAC677
max. sezione del conduttore rigido
25 mm^2
BAC739
min. sezione del conduttore flessibile
4 mm^2
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
16 mm^2
BAD570
funzione PEN possibile (S/N)
No
AAO663
codice EAN
4017918002275
AAW338
Manufacturer product designation
Morsetti comp. per conduttori terra
AAU734
Manufacturer product description
Morsetti comp. per conduttori terra, In caso di affiancamento con morsetti passanti dal profilo identico, in presenza di tensioni di isolamento 690 V, occorre impiegare una piastra terminale., numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 16 mm², sezione: 2,5 mm² - 25 mm², tipo di fissaggio: Piedino PE con vite di fissaggio M4, tipo di montaggio: NS 35/15-2,3, colore: giallo-verde
AAO057
Product type
USLKG 16 N-1
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/0443036
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE