Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0443065 - UISLKG 35
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0443065
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0443065
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Installations-Schutzleiterklemme
DESCLONG
Langbeschreibung
Installations-Schutzleiterklemme, Für Anschlussquerschnitte 35 mm² / AWG 2 ist eine Cu-Tragschiene NS 32... oder NS 35... einzusetzen!, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 125 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,75 mm² - 35 mm², Befestigungsart: PE-Fuß mit Befestigungsschraube, M5, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: grün-gelb
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UISLKG 35
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918002305
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.750 mm^2
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
AAP530
Anzahl der Etagen
1
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Nein
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.750 mm^2
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
105 °C
BAC137
Breite des Rastermaßes
15 mm
BAC476
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
51 mm
BAA351
Farbe
grün-gelb
BAA018
Länge
55 mm
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
AAF040
Nettogewicht
0.068812 kg
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
35 mm^2
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
35 mm^2
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.750 mm^2
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
35 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.750 mm^2
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
35 mm^2
BAD570
PEN-Funktion möglich
Nein
AAO663
GTIN
4017918002305
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Installations-Schutzleiterklemme
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Installations-Schutzleiterklemme, Für Anschlussquerschnitte 35 mm² / AWG 2 ist eine Cu-Tragschiene NS 32... oder NS 35... einzusetzen!, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 125 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,75 mm² - 35 mm², Befestigungsart: PE-Fuß mit Befestigungsschraube, M5, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: grün-gelb
AAO057
Herstellerprodukttyp
UISLKG 35
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
CN