Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0443065 - UISLKG 35
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0443065
MANUID
Product number of the Manufacturer
0443065
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction pour conducteur de protection d'installation
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction pour conducteur de protection d'installation, Pour les sections de raccordement de 35 mm² / AWG 2, un profilé en cuivre NS 32... ou NS 35... doit être utilisé !, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 125 A, nombre de connexions: 2, nombre de pôles: 1, section : 0,75 mm² - 35 mm², type de fixation: Pied PE avec vis de fixation, M5, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: vert/jaune
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UISLKG 35
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918002305
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.750 mm^2
AAP403
Nombre de points de contact par étage
2
AAP530
Nombre de niveaux
1
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
No
BAC487
matériau isolant
Polyamide
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.750 mm^2
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAC137
largeur de l'écartement
15 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
51 mm
BAA351
couleur
green-yellow
BAA018
longueur
55 mm
BAG640
Type de montage
Top-hat rail TH35
AAF040
poids net
0.068812 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
35 mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
35 mm^2
AAB940
section minimum de conducteur multibrin
0.750 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
35 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.750 mm^2
AAB789
section maximum de conducteur multibrin
35 mm^2
BAD570
Fonction PEN possible (O/N)
No
AAO663
GTIN
4017918002305
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc de jonction pour conducteur de protection d'installation
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de jonction pour conducteur de protection d'installation, Pour les sections de raccordement de 35 mm² / AWG 2, un profilé en cuivre NS 32... ou NS 35... doit être utilisé !, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 125 A, nombre de connexions: 2, nombre de pôles: 1, section : 0,75 mm² - 35 mm², type de fixation: Pied PE avec vis de fixation, M5, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: vert/jaune
AAO057
Product type
UISLKG 35
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
CN