Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
0443065 - UISLKG 35
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 0443065
MANUID
Product number of the Manufacturer
0443065
DESCSHORT
Description short
Morsetto per conduttore di terra per installazione
DESCLONG
Description long
Morsetto per conduttore di terra per installazione, Per sezioni di collegamento 35 mm² / AWG 2 si deve utilizzare una guida di supporto Cu NS 32... o NS 35...!, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 125 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, sezione: 0,75 mm² - 35 mm², tipo di fissaggio: Piedino PE con vite di fissaggio M5, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: giallo-verde
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UISLKG 35
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4017918002305
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAC740
min. sezione del conduttore rigido
0.750 mm^2
AAP403
quantità di posizioni morsetto per piano
2
AAP530
quantità di piani
1
BAD774
piastra terminale richiesta (S/N)
No
BAC487
materiale isolante
Polyamide
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.750 mm^2
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
105 °C
BAC137
larghezza della misura reticolare
15 mm
BAC476
altezza incl. tipo di montaggio all'altezza costruttiva minima
51 mm
BAA351
colore
green-yellow
BAA018
lunghezza
55 mm
BAG640
tipo di montaggio
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.068812 kg
BAC676
max. sezione del conduttore flessibile
35 mm^2
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
35 mm^2
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.750 mm^2
BAC677
max. sezione del conduttore rigido
35 mm^2
BAC739
min. sezione del conduttore flessibile
0.750 mm^2
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
35 mm^2
BAD570
funzione PEN possibile (S/N)
No
AAO663
codice EAN
4017918002305
AAW338
Manufacturer product designation
Morsetto per conduttore di terra per installazione
AAU734
Manufacturer product description
Morsetto per conduttore di terra per installazione, Per sezioni di collegamento 35 mm² / AWG 2 si deve utilizzare una guida di supporto Cu NS 32... o NS 35...!, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 125 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, sezione: 0,75 mm² - 35 mm², tipo di fissaggio: Piedino PE con vite di fissaggio M5, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: giallo-verde
AAO057
Product type
UISLKG 35
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
CN