Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
04432 - Elément de bridage à six pans variable
Nomenclature
04432-11
BEST
Référence
FORM
Forme
AUSF
Modèle
A1
Entraxe pour chant variante n° 1. 7. 13. 19
mm
A2
Entraxe pour chant variante n° 2. 8. 14. 20
mm
A3
Entraxe pour chant variante n° 3. 9. 15. 21
mm
A4
Entraxe pour chant variante n° 4. 10. 16. 22
mm
A5
Entraxe pour chant variante n° 5. 11. 17. 23
mm
A6
Entraxe pour chant variante n° 6. 12. 18. 24
mm
D
Filetage
M 12 mm
H
Hauteur
10 mm
H1
Hauteur
22 mm
S
Course de l'excentrique
1 mm
SPANN
Force de serrage
18 kN
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés