Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0444035 - USLKG 35-IB
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0444035
MANUID
Product number of the Manufacturer
0444035
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction pour conducteur de protection
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction pour conducteur de protection, Pour les sections de raccordement de 35 mm² / AWG 2, un rail DIN en cuivre NS 32... ou NS 35... doit être utilisé ! Pour les sections de raccordement de >35 mm² / AWG 2, un rail DIN en cuivre NS 32... doit être utilisé ! En cas de juxtaposition avec des blocs de jonction traversants de même forme, un couvercle doit être inséré si les tensions d'isolement sont > 690 V., avec vis à six pans creux, nombre de connexions: 2, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 35 mm², section : 0,75 mm² - 50 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: vert/jaune
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
USLKG 35-IB
PREVIEW
Preview
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.750 mm^2
AAP403
Nombre de points de contact par étage
2
AAP530
Nombre de niveaux
1
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
No
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC034
type de commande
Screw connection
BAC375
type de raccordement 2
Screw connection
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.750 mm^2
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAC137
largeur de l'écartement
15.200 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
62 mm
BAA351
couleur
green-yellow
BAA018
longueur
50 mm
BAG640
Type de montage
Top-hat rail TH35
AAF040
poids net
0.086 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
35 mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
35 mm^2
AAB940
section minimum de conducteur multibrin
0.750 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
50 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.750 mm^2
AAB789
section maximum de conducteur multibrin
35 mm^2
BAD570
Fonction PEN possible (O/N)
No
AAO663
GTIN
4017918218850
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc de jonction pour conducteur de protection
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de jonction pour conducteur de protection, Pour les sections de raccordement de 35 mm² / AWG 2, un profilé en cuivre NS 32... ou NS 35... doit être utilisé ! Pour les sections de raccordement de >35 mm² / AWG 2, un profilé en cuivre NS 32... doit être utilisé ! En cas de juxtaposition avec des blocs de jonction simples de même forme, une flasque doit être insérée si les tensions d'isolement sont > 690 V., avec vis à six pans creux, nombre de connexions: 2, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 35 mm², section : 0,75 mm² - 50 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: vert/jaune
AAO057
Product type
USLKG 35-IB
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4017918218850
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
14
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
25
QUANTITYINT
Quantity Scale
25
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Сваляне на CAD модели