Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0449014 - USLKG 35-1
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0449014
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0449014
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schutzleiter-Reihenklemme
DESCLONG
Langbeschreibung
Schutzleiter-Reihenklemme, Für Anschlussquerschnitte >= 35 mm² / AWG 2 ist eine Cu-Tragschiene NS 35/15-2,3 einzusetzen! Bei Anreihung an konturgleiche Durchgangsklemme muss bei Isolationsspannungen > 690 V ein Deckel eingesetzt werden, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,75 mm² - 50 mm², Befestigungsart: PE-Fuß mit Befestigungsschraube, M5, Montageart: NS 35/15-2,3, Farbe: grün-gelb
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
USLKG 35-1
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918002350
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.750 mm^2
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
AAP530
Anzahl der Etagen
1
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Nein
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Schraubanschluss
BAC375
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Schraubanschluss
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.750 mm^2
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
105 °C
BAC137
Breite des Rastermaßes
15.200 mm
BAC476
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
50 mm
BAA351
Farbe
grün-gelb
BAA018
Länge
50 mm
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
AAF040
Nettogewicht
0.084668 kg
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
35 mm^2
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
35 mm^2
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.750 mm^2
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
50 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.750 mm^2
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
35 mm^2
BAD570
PEN-Funktion möglich
Nein
AAO663
GTIN
4017918002350
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Schutzleiter-Reihenklemme
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Schutzleiter-Reihenklemme, Für Anschlussquerschnitte >= 35 mm² / AWG 2 ist eine Cu-Tragschiene NS 35/15-2,3 einzusetzen! Bei Anreihung an konturgleiche Durchgangsklemme muss bei Isolationsspannungen > 690 V ein Deckel eingesetzt werden, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,75 mm² - 50 mm², Befestigungsart: PE-Fuß mit Befestigungsschraube, M5, Montageart: NS 35/15-2,3, Farbe: grün-gelb
AAO057
Herstellerprodukttyp
USLKG 35-1
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
25
QUANTITYINT
Mengenstaffel
25
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE