Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 3
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
04500-01 - Fixed jaws for robust side clamps
Bill of material
04500-01-19
BEST
Order No.
PASS
Suitable for slot width
mm
B
width
mm
B1
width
mm
B2
width
20 mm
D
thread
M6 mm
H
height
mm
H1
height
mm
H3
height
40 mm
L
Length
mm
L1
Length
mm
S
width
12 mm
F
Clamping force
N
F1
Clamping force
N
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models