Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 3
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
04500 - Side clamps robust
Bill of material
04500-19 (0)
BEST
Order No.
REF
suitable for slot width
L
Total length
mm
L1
Length
mm
B
total width
mm
B1
width
mm
H
height min.
mm
H1
height
mm
H2
height max.
mm
H3
height
40 mm
S
Thickness
12 mm
S1
displacement clamping jaw
mm
Enter value for S1
displacement clamping jaw
mm
cm
inch
ft
F
horizontal clamping force
kN
F1
vertical clamping force
kN
DREHMOMENT
tightening torque
Nm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models