Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0452027 - MSLKG 2,5
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0452027
MANUID
Product number of the Manufacturer
0452027
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction pour conducteur de protection
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction pour conducteur de protection, En cas de juxtaposition avec des blocs de jonction simples de même forme, une plaque de séparation doit être insérée si les tensions d'isolement sont > 250 V, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement vissé, 1er étage, section : 0,2 mm² - 4 mm², type de fixation: Pied PE avec vis de fixation, M2,5, type de montage: NS 15, coloris: vert/jaune
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MSLKG 2,5
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918002374
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
PRODSTAT
Product status
abgekündigt
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.200 mm^2
AAP403
Nombre de points de contact par étage
2
AAP530
Nombre de niveaux
1
BAC140
classe d’inflammabilité
V2
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
No
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC034
type de commande
Screw connection
BAC375
type de raccordement 2
Screw connection
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.250 mm^2
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAC137
largeur de l'écartement
7.500 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
26.500 mm
BAA351
couleur
green-yellow
BAA018
longueur
35 mm
BAG640
Type de montage
Top-hat rail TH15
AAF040
poids net
0.009 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
2.500 mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
1.500 mm^2
AAB940
section minimum de conducteur multibrin
0.200 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
4 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.200 mm^2
AAB789
section maximum de conducteur multibrin
2.500 mm^2
BAD570
Fonction PEN possible (O/N)
No
AAO663
GTIN
4017918002374
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc de jonction pour conducteur de protection
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de jonction pour conducteur de protection, En cas de juxtaposition avec des blocs de jonction simples de même forme, une plaque de séparation doit être insérée si les tensions d'isolement sont > 250 V, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement vissé, 1er étage, section : 0,2 mm² - 4 mm², type de fixation: Pied PE avec vis de fixation, M2,5, type de montage: NS 15, coloris: vert/jaune
AAO057
Product type
MSLKG 2,5
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL