Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
04530 - Dociski boczne
Lista materiałowa
04530-03
BEST
Nr zamówienia
04530-03
FORM
Forma
B
MATERIAL
Korpus
Stal po ulepszeniu cieplnym
F
Siła zacisku poziomego
58000 N
F1
Siła zacisku pionowego
2.4 kN
ANZDM
Moment dokręcania
150 Nm
GEW
Ciężar ok.
2.8490 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495050973
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD