Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
04571_10 - Crampon plaqueur en acier pour rainure en T
Nomenclature
04571-10-12
BEST
Référence
AUSF
Modèle
NT
Largeur de la rainure
mm
B
Largeur
mm
B1
Largeur de la rainure
20 mm
H
Hauteur
10 mm
H1
Hauteur
7.5 mm
H2
Hauteur
5 mm
L
Longueur
mm
L1
Longueur
25 mm
L2
Longueur
15 mm
SW
Ouverture de clé
4 Nm
F1
Force de serrage
4 kN
DREHMOMENT
Couple de serrage
9 Nm
D
Trou taraudé
mm
D1
Trou taraudé
mm
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
84662080
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.