Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 5
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
04571_10 - Docisk boczny stalowy do rowka teowego
Lista materiałowa
04571-10-12
BEST
Nr zamówienia
AUSF
Wersja
NT
Szerokość rowka
mm
B
Szerokość
mm
B1
Szerokość rowka
20 mm
H
Wysokość
10 mm
H1
Wysokość
7.5 mm
H2
Wysokość
5 mm
L
Długość
mm
L1
Długość
25 mm
L2
Długość
15 mm
SW
Rozwartość klucza
4 Nm
F1
Siła zacisku
4 kN
DREHMOMENT
Moment dokręcania
9 Nm
D
Otwór gwintowany
mm
D1
Otwór gwintowany
mm
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
84662080
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.