Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 5
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
04571_10 - Upínače nízkých obrobků ocelové pro T-drážku
Kusovník
04571-10-12
BEST
Objednací číslo
AUSF
Provedení
NT
Šířka drážky
mm
B
Šířka
mm
B1
Šířka drážky
20 mm
H
Výška
10 mm
H1
Výška
7.5 mm
H2
Výška
5 mm
L
Délka
mm
L1
Délka
25 mm
L2
Délka
15 mm
SW
Otvor klíče
4 Nm
F1
Upínací síla
4 kN
DREHMOMENT
Utahovací moment
9 Nm
D
Závitový otvor
mm
D1
Závitový otvor
mm
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
84662080
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.