Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
04750 - Ecrou de serrage
Nomenclature
04750-6020 (16)
BEST
Référence
D
Trou taraudé
D1
Diamètre
mm
D2
Diamètre
mm
D3
Diamètre
mm
H
Hauteur
mm
H1
Hauteur
10 mm
B
Largeur de la rainure
mm
SW1
Ouverture de clé
mm
F1
Force de serrage max.
kN
BK
Charge statique max.
kN
ANZM
Couple de serrage
max. Nm
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.