Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
04754 - Broches de serrage acier ou Inox avec rondelle
Nomenclature
04754-016
BEST
Référence
MATERIAL
Matière di cprüs de base
B
Longueur
mm
Entrez la valeur pour B
Longueur
mm
cm
inch
ft
D
Diamètre
mm
D1
Diamètre
40 mm
H
Hauteur
mm
H1
Hauteur
mm
H2
Hauteur
7 mm
SPANNB
Plage de serrage
mm
SW
Ouverture de clé
6 mm
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
73182900
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.