Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
04755 - Bulloni di fissaggio in acciaio o acciaio inox con angolare di fissaggio
Lista materiale
04755-016
BEST
N. d'ordine
MATERIAL
Materiale corpo base
D
Diametro
mm
H1
Altezza
mm
H2
Altezza
36 mm
L1
Distanza
20 mm
L2
Distanza
65 mm
B
Larghezza
32 mm
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
GEW
Peso ca.
kg
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
73182900
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD