Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 9
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
04756 - Bulloni di fissaggio in acciaio o acciaio inox con flangia di adattamento
Lista materiale
04756-0116
BEST
N. d'ordine
MATERIAL
Materiale corpo base
FORM
Forma
B
Larghezza
52 mm
B1
Distanza
mm
B2
Distanza
mm
B3
Distanza
mm
B4
Distanza
mm
D
Diametro
mm
D1
M5
D2
D3
H
Altezza
mm
H1
Altezza
mm
L
Lunghezza
mm
L1
Distanza
mm
L2
Distanza
30 mm
L3
Distanza
mm
L4
Distanza
mm
L5
Distanza
mm
L6
Distanza
mm
L7
Distanza
mm
L8
Distanza
mm
S
Spessore
5 mm
SW
Apertura chiave
6 mm
GEW
Peso ca.
kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.