Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
04757 - Otočné ložisko z oceli se závitovým čepem
Kusovník
04757-3006X04
BEST
Objednací ?íslo
04757-3006X04
D
Závit
M6 mm
D1
Průměr
30 mm
H
Výška
20 mm
L
Délka
4 mm
GEW
Hmotnost cca
0.1062 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
73269086
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495494197
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.