Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
04759 - Équerre acier ouverte
Nomenclature
04759-0804060
BEST
Référence
04759-0804060
B
Largeur
40 mm
B1
Largeur
10.4 mm
H
Hauteur
60
H1
Hauteur
36
L
Longueur
80 mm
L1
Longueur
56 mm
S
Hauteur
4 mm
GEW
Poids environ
0.1302 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495494210
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.