피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
polski
English
229237
Eaton eCAD
Electric engineering, automation, process control engineering
Low-voltage switch technology
Command and alarm device
Powered by
CAD모델 선택
{eaton_ecad/27/37/12/05.prj},{NB=229237},{MANUID=229237},{AAO032=186.0},{AAO034=80.0},{AAO035=56.0},{AAP406=4},{BAC172=22.5},{AAS577=1.320},{AAD931=85472000},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85389099},{WEIGHT=3},{LENGTH=MIN},{WIDTH=0},{DEPTH=0},{AAO676=216521},{AAO736=229237},{DESCSHORT=Enclosure surface mounting PG, 4 mounting positions}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 40
HELP_VARIABLE
Company
Eaton eCAD
Description
05 - Housing for command and alarm devices
Bill of material
229237
MANUID
Product number of the Manufacturer
229237
229237
DESCSHORT
Short Description
Enclosure surface mounting PG, 4 mounting positions
Enclosure surface mounting PG, 4 mounting positions
DESCLONG
Long Description
Surface mounting enclosure, Housing: Insulated material, With high-grade steel screws, Number of locations: 4, Colour RAL Value: RAL 7035, Colour: Enclosure base anthracite, For use with: 4 x 22.5, For use with: (Illuminated) pushbuttons, (Illuminated) selector switches, Key-operated pushbuttons, Indicator light, controlled stop/emergency-stop buttons with yellow label
Surface mounting enclosure, Housing: Insulated material, With high-grade steel screws, Number of locations: 4, Colour RAL Value: RAL 7035, Colour: Enclosure base anthracite, For use with: 4 x 22.5, For use with: (Illuminated) pushbuttons, (Illuminated) selector switches, Key-operated pushbuttons, Indicator light, controlled stop/emergency-stop buttons with yellow label
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
M22-I4-PG
M22-I4-PG
PREVIEW
Preview
../../../_pool_/1e/08/1160pic-753_580x580.png
../../../_pool_/1e/08/1160pic-753_580x580.png
INTNO
International product number
04015082292379
04015082292379
BUYER_PID
229237
229237
MANUNAME
Manufacturer Name
Eaton
DELTIME
Delivery Time
0
PRODSTAT
Product status
Master2016
Master2016
AAO032
width
186.0
186.0
mm
AAO034
height
80.0
80.0
mm
AAO035
depth
56.0
56.0
mm
AAP406
Number of control centers
4
4
BAC172
Diameter of openings
22.5
22.5
mm
BAC461
material of housing
Plastic
BAD840
Housing construction form
Assembly housing
AAS577
Power loss output capacity [Ple]
1.320
1.320
W
AAO057
Product type
M22-D-R-X0/KC11/I
M22-D-R-X0/KC11/I
AAO663
GTIN
04015082165215
04015082165215
AAW338
Manufacturer product designation
Enclosure surface mounting PG, 4 mounting positions
Enclosure surface mounting PG, 4 mounting positions
AAO735
name of supplier
Eaton
BAG975
degree of protection
IP67/IP69K
IP67/IP69K
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85472000
85472000
BAC439
Housing color of upper part
gray
gray
BAB392
certificate/approval
CE
CE
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85389099
COO
Country of origin
DE
WEIGHT
3
3
LENGTH
WIDTH
0
0
DEPTH
0
0
DEEPLINK
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청