Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000245000 - Index plunger, with release lock
Bill of material
05000245001
ARTNR
Article No.
D1
-0.02/-0.04
mm
D2
mm
L2
min.
mm
D3
28 mm
L1
~
mm
L3
mm
L4
mm
SW
19 mm
F1
Spring force
N
F2
Spring force
N
T
max.
80 °C
MAT
Material
Stahl/PA6-Knopf/POM-Druckknopf
GEW
Weight
g
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés