You can submit your suggestions via feedback or contact the online customer service, we will improve them as soon as possible:
Support
OK
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
français
PHOENIX CONTACT 0505055
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical installation, device
Terminal (not overhead line)
Feed-through terminal block
Powered by
CAD模型選擇
{phoenix_contact/27/14/11/20/0505055.prj},{NB=0505055},{MANUID=0505055},{BAH005=800},{AAS574=101},{BAC740=1},{AAF726=101},{AAP403=2},{AAP530=1},{AAB937=0.750},{AAS575=4.060},{AAC820=-60},{AAC821=180},{BAC137=15.300},{BAC476=67},{BAA018=53},{AAF040=0.091},{BAC676=25},{AAB787=16},{AAB940=0.750},{BAC677=35},{BAC739=1},{AAB789=10},{AAO663=4017918002596},{AAY812=4063151},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=10},{QUANTITYINT=10},{CTN=85369010},{DESCSHORT=Feed-through terminal block},{DESCLONG=Feed-through terminal block, nom. voltage: 800 V, nominal current: 101 A, connection method: Screw connection, Rated cross section: 35 mm², cross section: 1 mm² - 35 mm², mounting type: NS 32, color: ivory},{MANUTYPEDESC=SSK 135 KER-EX}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0505055 - SSK 135 KER-EX
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0505055
MANUID
Product number of the Manufacturer
0505055
DESCSHORT
Description short
Blocs de jonction simple
DESCLONG
Description long
Blocs de jonction simple, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 101 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 35 mm², section : 1 mm² - 35 mm², type de montage: NS 32, coloris: ivoire
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SSK 135 KER-EX
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918002596
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
Tension nominale
800
V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
101
A
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
1
mm^2
AAF726
rated current
101
A
AAP403
Nombre de points de contact par étage
2
AAP530
Nombre de niveaux
1
BAD123
avec pontage interne entre étages
Yes
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
Yes
BAC034
type de commande
Screw connection
BAC375
type de raccordement 2
Screw connection
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.750
mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
4.060
W
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60
°C
AAC821
température de fonctionnement maximum
180
°C
BAC137
largeur de l'écartement
15.300
mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
67
mm
BAA351
couleur
Ivory
BAA018
longueur
53
mm
BAG640
Type de montage
G track G32
AAF040
poids net
0.091
kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
25
mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
16
mm^2
AAB940
section minimum de conducteur multibrin
0.750
mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
35
mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
1
mm^2
AAB789
section maximum de conducteur multibrin
10
mm^2
AAO663
GTIN
4017918002596
AAW338
Manufacturer product designation
Blocs de jonction simple
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de jonction de traversée, connectique : Raccordement vissé, section : 1 mm² - 35 mm², AWG 18 - 2, coloris : blanc, type de montage : NS 32, matériau d'isolement : Céramique
AAO057
Product type
SSK 135 KER-EX
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求