Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
05300 - Dispositivo de sujeción rápida variable horizontal con pie horizontal
Lista de materiales
05300-040
BEST
Referencia
POS
Posición palanca
°
A
Separación
25.4 mm
A1
Anchura
53 mm
A2
Anchura
38 mm
A3
Separación
25.4 mm
B
Separación
33 mm
B1
Anchura
60 mm
B2
Anchura
13 mm
B3
Anchura
8 mm
B4
Separación
48 mm
B5
Separación
38 mm
B6
Anchura
32 mm
D
Diámetro
6.5 mm
D1
Diámetro
24.5 mm
H
Altura
mm
H1
Altura
mm
H2
Altura
mm
H3
Altura
14 mm
H4
Altura
mm
H5
Altura
mm
L
Longitud
217 mm
L1
Longitud
77 mm
L2
Longitud
113 mm
L3
Longitud
58 mm
L4
Longitud
72 mm
SPANNH
Altura máx. de sujeción
F
2.5 kN
GEW
Peso aprox.
kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.