Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
05300 - Dociskacze szybkomocujące poziome z przylgą poziomą, wys. dopasowywana automatycznie
Lista materiałowa
05300-040
BEST
Nr zamówienia
POS
Pozycja dźwigni
°
A
Odstęp
25.4 mm
A1
Szerokość
53 mm
A2
Szerokość
38 mm
A3
Odstęp
25.4 mm
B
Odstęp
33 mm
B1
Szerokość
60 mm
B2
Szerokość
13 mm
B3
Szerokość
8 mm
B4
Odstęp
48 mm
B5
Odstęp
38 mm
B6
Szerokość
32 mm
D
Średnica
6.5 mm
D1
Średnica
24.5 mm
H
Wysokość
mm
H1
Wysokość
mm
H2
Wysokość
mm
H3
Wysokość
14 mm
H4
Wysokość
mm
H5
Wysokość
mm
L
Długość
217 mm
L1
Długość
77 mm
L2
Długość
113 mm
L3
Długość
58 mm
L4
Długość
72 mm
SPANNH
maks. wysokość mocowania
F
2.5 kN
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.