Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
05300 - Ginocchiera di serraggio rapido variabile orizzontale con base orizzontale
Lista materiale
05300-040
BEST
N. d'ordine
POS
Posizione leva
°
A
Distanza
25.4 mm
A1
Larghezza
53 mm
A2
Larghezza
38 mm
A3
Distanza
25.4 mm
B
Distanza
33 mm
B1
Larghezza
60 mm
B2
Larghezza
13 mm
B3
Larghezza
8 mm
B4
Distanza
48 mm
B5
Distanza
38 mm
B6
Larghezza
32 mm
D
Diametro
6.5 mm
D1
Diametro
24.5 mm
H
Altezza
mm
H1
Altezza
mm
H2
Altezza
mm
H3
Altezza
14 mm
H4
Altezza
mm
H5
Altezza
mm
L
Lunghezza
217 mm
L1
Lunghezza
77 mm
L2
Lunghezza
113 mm
L3
Lunghezza
58 mm
L4
Lunghezza
72 mm
SPANNH
max. altezza di serraggio
F
2.5 kN
GEW
Peso ca.
kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.