Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
05300 - Toggle clamps variable horizontal with horizontal foot
Bill of material
05300-040
BEST
Order No.
POS
position lever
°
A
distance
25.4 mm
A1
Width
53 mm
A2
Width
38 mm
A3
distance
25.4 mm
B
distance
33 mm
B1
Width
60 mm
B2
Width
13 mm
B3
Width
8 mm
B4
distance
48 mm
B5
distance
38 mm
B6
Width
32 mm
D
Diameter
6.5 mm
D1
Diameter
24.5 mm
H
height
mm
H1
height
mm
H2
height
mm
H3
height
14 mm
H4
height
mm
H5
height
mm
L
Length
217 mm
L1
Length
77 mm
L2
Length
113 mm
L3
Length
58 mm
L4
Length
72 mm
SPANNH
max. clamping height
F
2.5 kN
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.