Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
05305 - Toggle clamps variable with thrust rod
Bill of material
05305-035
BEST
Order No.
05305-035
POS
mm
A
Distance
25.4 mm
A1
width
53 mm
A2
width
38 mm
A3
Distance
25.4 mm
B
Distance
33 mm
B1
width
60 mm
B4
Abstnd
48 mm
B5
Distance
38 mm
B6
width
32 mm
D
diameter
6.5 mm
D1
diameter
23 mm
D2
diameter
12 mm
H
height
46 mm
H1
height
27 mm
H2
height
155 mm
H5
height
25 mm
L
Length
233 mm
L2
Length
154 mm
L4
Length
73 mm
SPANNH
max. clamping height
35
F
2.5 kN
GEW
Approx. weight
0.4528 kg
BS
Description
情報
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495292168
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)