Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotto fuori produzione
Prodotto interrotto da 13 apr 2023.
Parte (i) alternativa (i)
Non sono state specificate parti di ricambio valide. Per domande, si prega di contattare il produttore.
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
05312 - Flangia di adattamento rotonda
Lista materiale
05312-145
BEST
N. d'ordine
FORM
Forma
D
Diametro
145 mm
D1
Diametro
11.5 mm
D2
Filettatura
M5 mm
D3
Filettatura
M6 mm
L
Lunghezza
140 mm
L1
Lunghezza
8 mm
L2
Lunghezza
14 mm
L3
Lunghezza
13 mm
L4
Lunghezza
26 mm
L5
Lunghezza
38 mm
L6
Lunghezza
10 mm
B
Distanza
40 mm
B1
Distanza
26 mm
B2
Distanza
30 mm
B3
Distanza
38 mm
B4
Distanza
60 mm
B5
Distanza
mm
R
Raggio
5 mm
R1
Raggio
42 mm
R2
Raggio
58.5 mm
S
Altezza
5 mm
GEW
Peso ca.
kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.