Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
05547-05 - Chiusura a leva in acciaio inox con dispositivo di scatto
Lista materiale
05547-05-43082
BEST
N. d'ordine
FORM
Forma
L
Lunghezza complessiva
mm
E
Distanza
mm
E1
Distanza
13.5 mm
E2
Distanza
mm
E3
Distanza
mm
E4
Distanza
mm
B
Larghezza complessiva
mm
H
Altezza complessiva
19.5 mm
D
Diametro
4.3 mm
B1
Larghezza complessiva
mm
E5
Distanza
mm
H1
Altezza complessiva
5 mm
D1
Diametro
4.3 mm
S
Spessore
2 mm
GEW
Peso ca.
kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
83089060
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.