Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 12
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
05547-10 - Latches, fastening holes hidden
Bill of material
05547-10-31064
BEST
Order No.
AUSF
version
FARBE
Colour
OBERFLECHE
Surface finish body
L
total length
mm
B
total width
mm
H
total height
mm
B1
total width
mm
D
diameter
3.2 mm
D1
diameter
3.2 mm
E
distance
mm
E1
distance
12 mm
E2
distance
mm
H1
total height
mm
H2
total height
mm
L1
distance
mm
L2
distance
6 mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83089060
EAN
EAN-Nr. norelem
TYP
Zuordnung Teil
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models