Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
05561-02 - Quarter-turn lock, stainless steel
Bill of material
05561-02-1613
BEST
Order No.
W
Angle
°
POS
Position
mm
Enter value for POS
Position
mm
cm
inch
ft
BET
Actuation
H
height
13.5 mm
D
diameter
20 mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83014060
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models