Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
05591-05 - Verrous quart de tour en Inox avec bouton en plastique ou en Inox
Nomenclature
05591-05-817
BEST
Référence
POS
Position Verrous quart de tour
AUSF
Modèle
D
Diamètre
mm
D1
Diamètre
mm
D2
Diamètre
mm
D3
Diamètre
mm
D4
Teilkreisdurchmesser
mm
H
Hauteur
mm
H1
Hauteur
mm
H2
Hauteur
mm
H3
Hauteur
5.5
L
Longueur
mm
M
Filetage
mm
D5
Diamètre
mm
D6
Diamètre
mm
D7
Diamètre
mm
D8
Diamètre
mm
T
Hauteur
6 mm
T1
Hauteur
mm
T2
Distance
2.5 mm
SPANNKRAFT
Force de serrage
N
SCHERKRAFT
Résistance au cisaillement
kN
AUSZUGSKRAFT
Force d'extraction
kN
TEMP
Résist. à la température jusqu'à
°
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Consignes techniques
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
83089060
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.