Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
05592-10 - Pestillo de tensión de torsión de acero inoxidable Botón giratorio de plástico o acero inoxidable
Lista de materiales
05592-10-816
BEST
Referencia
POS
Posición cuartos de vuelta
AUSF
Versión
D
Diámetro
8 mm
D1
Diámetro
18 mm
D2
Diámetro
34 mm
D3
Diámetro
40 mm
D4
Teilkreisdurchmesser
28 mm
H
Altura
31.5 mm
H1
Altura
16 mm
H2
Altura
5.5 mm
L
Longitud
16.3 mm
M
Rosca
M3x0.5 mm
D5
Diámetro
18 mm
D6
Diámetro
35 mm
D7
Diámetro
6.5 mm
D8
Diámetro
3.4 mm
T
Altura
6 mm
T1
Altura
6-20 mm
T2
Separación
2.5 mm
SPANNKRAFT
Fuerza de sujeción
400 N
SCHERKRAFT
Fuerza de cizallado
4.8 kN
AUSZUGSKRAFT
Fuerza de extracción
1.6 kN
TEMP
Resistente a la temperatura hasta
°
GEW
Poids
kg
BS
Descripción
Información
Infotext
INFO
Indicaciones técnicas
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
83089060
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.