Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
05596-01 - Bowdenová lanka pro vypínače
Kusovník
05596-01-11X0500
BEST
Objednací číslo
B
Výška
7 mm
B1
Výška
8 mm
D
Průměr
1 mm
D1
Průměr
5 mm
D2
Průměr
9 mm
D3
Průměr
5 mm
D4
Průměr
4.8 mm
L
Délka
mm
L1
Délka
mm
L2
Vzdálenost
19.5 mm
L3
Vzdálenost
2.5 mm
L4
Délka
2.5 mm
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
?íslo celního tarifu
83071060
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.