Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
05596-01 - Câbles Bowden pour déclencheur
Nomenclature
05596-01-11X0500
BEST
Référence
B
Hauteur
7 mm
B1
Hauteur
8 mm
D
Diamètre
1 mm
D1
Diamètre
5 mm
D2
Diamètre
9 mm
D3
Diamètre
5 mm
D4
Diamètre
4.8 mm
L
Longueur
mm
L1
Longueur
mm
L2
Distance
19.5 mm
L3
Distance
2.5 mm
L4
Longueur
2.5 mm
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
83071060
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.