Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
05596-01 - Linki opancerzone do wyzwalaczy
Lista materiałowa
05596-01-11X0500
BEST
Nr zamówienia
B
Wysokość
7 mm
B1
Wysokość
8 mm
D
Średnica
1 mm
D1
Średnica
5 mm
D2
Średnica
9 mm
D3
Średnica
5 mm
D4
Średnica
4.8 mm
L
Długość
mm
L1
Długość
mm
L2
Odstęp
19.5 mm
L3
Odstęp
2.5 mm
L4
Długość
2.5 mm
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
83071060
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.