Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
05596-05 - Fermetures à déclic en inox avec poignée, escamotables
Nomenclature
05596-05-1112356055
BEST
Référence
POS
Position
S
épaisseur de battant en mm
mm
Entrez la valeur pour S
épaisseur de battant en mm
mm
cm
inch
ft
MATERIAL
Matière
Inox
FORM
Forme
FORMT
Type de forme
OBFGK
Surface
A
Distance
19 mm
B
Largeur
60 mm
B1
Largeur
32 mm
B2
Largeur
5.4 mm
D
Diamètre
49.5 mm
D1
Diamètre
50 mm
D2
Diamètre
4.5 mm
H
Hauteur
35.9 mm
H1
Hauteur
31.1 mm
H2
Hauteur
4.5 mm
H3
Hauteur
30.5 mm
H4
Hauteur
25.5 mm
H5
Hauteur
14 mm
H6
Hauteur
33 mm
H7
Hauteur
mm
L
Longueur
41 mm
L1
Longueur
5.6 mm
L2
Longueur
11 mm
L3
Longueur
8.6 mm
T
Plage de température en °C
-18 bis 60 °C
SCHRAUBE
Vis
mm
F
Force de retenue
850 N
F1
Force de traction F1
100 N
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
83089060
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.