Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Beschreibung
05596-05 - Schnappverschlüsse Edelstahl mit Griff, klappbar
Stückliste
05596-05-1112356055
BEST
Bestellnummer
POS
Position
S
Türblattstärke in mm
mm
Wert eingeben für S
Türblattstärke in mm
mm
cm
inch
ft
MATERIAL
Material
Edelstahl
FORM
Form
FORMT
Form-Typ
OBFGK
Oberfläche Grundkörper
A
Abstand
19 mm
B
Breite
60 mm
B1
Breite
32 mm
B2
Breite
5.4 mm
D
Durchmesser
49.5 mm
D1
Durchmesser
50 mm
D2
Durchmesser
4.5 mm
H
Höhe
35.9 mm
H1
Höhe
31.1 mm
H2
Höhe
4.5 mm
H3
Höhe
30.5 mm
H4
Höhe
25.5 mm
H5
Höhe
14 mm
H6
Höhe
33 mm
H7
Höhe
mm
L
Länge
41 mm
L1
Länge
5.6 mm
L2
Länge
11 mm
L3
Länge
8.6 mm
T
Temperaturbereich °C
-18 bis 60 °C
SCHRAUBE
Schraube
mm
F
Haltekraft
850 N
F1
Zugkraft F1
100 N
GEW
Gewicht ca.
kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
83089060
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.