Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 8
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
05596-05 - Zamki zatrzaskowe ze stali nierdzewnej z uchwytem, składane
Lista materiałowa
05596-05-1112356055
BEST
Nr zamówienia
POS
Pozycja
S
grubość skrzydła drzwi w mm
mm
Enter value for S
grubość skrzydła drzwi w mm
mm
cm
inch
ft
MATERIAL
Materiał
stal nierdzewna
FORM
Forma
FORMT
Typ formy
OBFGK
Powierzchnia korpusu
A
Odstęp
19 mm
B
Szerokość
60 mm
B1
Szerokość
32 mm
B2
Szerokość
5.4 mm
D
Średnica
49.5 mm
D1
Średnica
50 mm
D2
Średnica
4.5 mm
H
Wysokość
35.9 mm
H1
Wysokość
31.1 mm
H2
Wysokość
4.5 mm
H3
Wysokość
30.5 mm
H4
Wysokość
25.5 mm
H5
Wysokość
14 mm
H6
Wysokość
33 mm
H7
Wysokość
mm
L
Długość
41 mm
L1
Długość
5.6 mm
L2
Długość
11 mm
L3
Długość
8.6 mm
T
Zakres temperatury °C
-18 bis 60 °C
SCHRAUBE
Śruba
mm
F
Siła trzymająca
850 N
F1
Sila rozciągająca F1
100 N
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
83089060
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.