Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
05596-06 - Chiusure a scatto in acciaio inox con attacco per cavo Bowden e con impugnatura pieghevole
Lista materiale
05596-06-1112356055
BEST
N. d'ordine
POS
Posizione A min.
S
Spessore battente porta in mm
mm
Inserisci valore per S
Spessore battente porta in mm
mm
cm
inch
ft
MATERIAL
Materiale
acciaio inox
FORM
Forma
FORMT
Tipo di stampo
OBFLGK
Superficie corpo base
A
Distanza
10 mm
B
Larghezza
60 mm
D
Diametro
49.5 mm
D1
Diametro
50 mm
H
Altezza
35.9 mm
H1
Altezza
26.6 mm
H2
Altezza
4.5 mm
H3
Altezza
30.5 mm
H4
Altezza
mm
T
Range di temperatura °C
-18 bis 60 °C
SCHRAUBE
Vite
mm
F1
Forza di trazione F1
100 N
GEW
Poids
kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
83089060
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.